Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym, gwarantując płynną pracę i długą żywotność. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia optymalne właściwości toczne. Średnica koła wynosi 150 mm, przy całkowitej wysokości kółka 175 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych i zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
594CUAP150R05-22 ral7001
EAN
4031582411461
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z blokadą połączoną
Szerokość całkowita
89 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
175 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,45 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
56 mm
Zasięg działania koła
312 mm
Wysięg
52 mm
Promień działania koła
156 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
22 mm
Średnica
150 mm
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 150 mm. Koło osadzone jest na łożysku kulkowym precyzyjnym gwarantującym długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 170 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych i zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność chemiczną i długotrwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie urządzenia. Koło o średnicy 150 mm wykonane z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i odpornością na zużycie, wspierane przez precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające optymalne warunki pracy. Całkowita wysokość kółka wynosi 170 mm, co pozwala na harmonijną integrację z większością platform transportowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 260 kg oraz nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C do tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, robotów chirurgicznych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg