Kółko obrotowe z blokadą połączoną 150 mm
Linea
EAN:
4031582409048
Numer produktu:
594CUAP150P52
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US, zapewniającą niez...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US, zapewniającą niezawodne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie, a zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, która zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór podczas ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 260 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań medycznych, biurowych i przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i precyzji.
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem