Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea to obrotowe koło z blokadą połączoną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż koła do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zapewnia sztywne oparcie dla łożyska obrotowego, a jej zintegrowane łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje swobodny, równomierny obrót w pełnym zakresie kąta. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu wykonanego metodą wtrysku, co zapewnia dobrą odporność na ścieranie, cichą pracę oraz stabilny kontakt z podłożem. Łożysko kulkowe precyzyjne zamontowane w kole minimalizuje opory toczenia i wydłuża żywotność całego zespołu. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm, co pozwala na zastosowanie go w urządzeniach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 220 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 110 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach ultrasonograficznych, fotelach zabiegowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
594CUAP150P50 ral7001
EAN
4031582411430
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z blokadą połączoną
Szerokość całkowita
89 mm
Nośność przy 3 km/h
110 kg
Nośność statyczne
220 kg
Wysokość całkowita
175 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,45 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
56 mm
Zasięg działania koła
312 mm
Wysięg
52 mm
Promień działania koła
156 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
22 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 150 mm. Koło osadzone jest na łożysku kulkowym precyzyjnym gwarantującym długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 170 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych i zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność chemiczną i długotrwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie urządzenia. Koło o średnicy 150 mm wykonane z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i odpornością na zużycie, wspierane przez precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające optymalne warunki pracy. Całkowita wysokość kółka wynosi 170 mm, co pozwala na harmonijną integrację z większością platform transportowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 260 kg oraz nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C do tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, robotów chirurgicznych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg