Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym, gwarantując płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, wsparte łożyskiem kulkowym precyzyjnym dla optymalnej wydajności toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 145 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań medycznych, biurowych i przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i precyzji ruchu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
594CUAP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378399
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z blokadą połączoną
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
145 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,17 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
125 mm
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
Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
5941UAP125R05-22 RAL9002

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym, gwarantując płynność ruchu i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia optymalne właściwości toczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 145 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki oraz meblach biurowych.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Kółko obrotowe 125 mm
Linea
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0

Linea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne połączenie z wózkami i urządzeniami medycznymi. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na warunki pracy w środowisku szpitalnym, a precyzyjne łożysko kulkowe umieszczone w obudowie gwarantuje płynne i bezgłośne obroty. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na ścieranie. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które minimalizuje opór ruchu i wydłuża żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach wózków i urządzeń. Nośność statyczna produktu wynosi 220 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 110 kg, co czyni Lineę idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg