Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
EAN:
4031582398571
Numer produktu:
594CUAC125R05-22 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnio...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 145 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki oraz meblach biurowych.
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
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Funkcje specjalne