Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Kappa to wysokiej jakości rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zapewnia wyjątkową trwałość, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 250 mm posiada korpus aluminiowy oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, która zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę powierzchni. Precyzyjne łożysko kulkowe w kole gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konserwacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 305 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM oraz produkcji ceramiki i szkła.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9682IFP250P63 CL67
EAN
4031582366211
Numer materiału S4
990838200
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka
Szerokość całkowita
116 mm
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność przy 6 km/h
400 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Wysokość całkowita
305 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
5,89 kg
Nazwa produktu
Kappa
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
375 mm
Wysięg
61 mm
Promień działania koła
187,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Koło Elastech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej o szerokości 50 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, otwór osi o średnicy 20 mm oraz piastę o długości 60 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast maksymalna nośność statyczna to 1000 kg.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 250 mm
Kółko obrotowe 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Kółko obrotowe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus aluminiowy z elastyczną oponą nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 250 mm, a całkowita wysokość produktu to 305 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Kappa to kółko obrotowe z blokadą kierunkową wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus aluminiowy z elastyczną oponą niewbrudzącą podłogi, wulkanizowaną, oraz precyzyjne łożysko kulkowe. Średnica koła wynosi 250 mm, a całkowita wysokość produktu to 305 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Warianty
Kółko stałe 250 mm
Kółko stałe 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

Kółko stałe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej wysoką wytrzymałość i stabilność. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowano precyzyjne łożysko kulkowe dla optymalnej wydajności obrotowej. Średnica koła wynosi 250 mm, a całkowita wysokość produktu to 305 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła oraz w wózkach produkcyjnych i platformowych.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 250 mm
Kółko obrotowe 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Kółko obrotowe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus aluminiowy z elastyczną oponą nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 250 mm, a całkowita wysokość produktu to 305 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Kappa to kółko obrotowe z blokadą kierunkową wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus aluminiowy z elastyczną oponą niewbrudzącą podłogi, wulkanizowaną, oraz precyzyjne łożysko kulkowe. Średnica koła wynosi 250 mm, a całkowita wysokość produktu to 305 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Warianty
Kółko stałe 250 mm
Kółko stałe 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

Kółko stałe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej wysoką wytrzymałość i stabilność. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowano precyzyjne łożysko kulkowe dla optymalnej wydajności obrotowej. Średnica koła wynosi 250 mm, a całkowita wysokość produktu to 305 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła oraz w wózkach produkcyjnych i platformowych.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg