Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa to kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych o ciężkiej konstrukcji, bieżnik z elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 245 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h lub 500 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9682SFP200P63 CL67
EAN
4031582367058
Numer materiału S4
990838229
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka
Szerokość całkowita
116 mm
Nośność przy 4 km/h
600 kg
Nośność przy 6 km/h
500 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Wysokość całkowita
245 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
6,78 kg
Nazwa produktu
Kappa
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
320 mm
Wysięg
59 mm
Promień działania koła
160 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
67 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe, ciężkie
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Kółko obrotowe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza w wersji ciężkiej, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych w wykonaniu ciężkim oraz bieżnik z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, zamontowany na precyzyjnym łożysku kulkowym. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 245 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h lub 500 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych, ciężkich, oraz bieżnik z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowany na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 245 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h lub 500 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

Kółko stałe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z żeliwa lub kutego żelaza w wersji ciężkiej, zapewniając wysoką wytrzymałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych w wersji ciężkiej oraz bieżnika z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, co gwarantuje optymalną przyczepność i ochronę powierzchni. Zastosowano precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 245 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 500 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Kółko obrotowe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza w wersji ciężkiej, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych w wykonaniu ciężkim oraz bieżnik z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, zamontowany na precyzyjnym łożysku kulkowym. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 245 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h lub 500 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych, ciężkich, oraz bieżnik z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowany na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 245 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h lub 500 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

Kółko stałe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z żeliwa lub kutego żelaza w wersji ciężkiej, zapewniając wysoką wytrzymałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych w wersji ciężkiej oraz bieżnika z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, co gwarantuje optymalną przyczepność i ochronę powierzchni. Zastosowano precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 245 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 500 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg