Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą pełną Kappa load (przód kółka) to precyzyjny element jezdny przeznaczony do ciężkich zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem i jest wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, w wersji ciężkiej. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu Ultratech (odlewany), a korpus koła wykonano z żeliwa. Wysokość całkowita urządzenia wynosi 245 mm, co umożliwia integrację w ograniczonych przestrzeniach konstrukcyjnych. Nośność statyczna wynosi 2880 kg, a nośność dynamiczna 1200 kg przy prędkości 6 km/h i 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotnisk, systemy AMR, motoryzację OEM, produkcję ceramiki i szkła, wózki produkcyjne i platformowe oraz ciężkie systemy AGV.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9652FCP200P63 WT50
EAN
4031582451917
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka
Nośność przy 4 km/h
1440 kg
Nośność przy 6 km/h
1200 kg
Nośność statyczne
2880 kg
Wysokość całkowita
245 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
7,7 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Zasięg działania koła
318 mm
Wysięg
59 mm
Promień działania koła
159 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Ultratech Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe 75 mm
Agila
2470PJP075P30-11

Agila to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w środowiskach medycznych i gastronomicznych. Kółko montuje się za pomocą otworu na śrubę, przy czym możliwe jest użycie standardowych śrub o dowolnej długości, co zapewnia elastyczność podczas instalacji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 75 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła wykonany jest z polipropylenu, co zapewnia odporność na warunki wilgotne i chemiczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach wózków i mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 75 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 200 mm
Kappa load
9650FTP200P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych platformach i wózkach. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o charakterze ciężkim stanowi solidną konstrukcję, w której zastosowano łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, zapewniające płynne obroty i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i bieżnik z poliuretanu odlewanego, montowanego na korpusie ze żeliwa, co gwarantuje doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 245 mm. Nośność statyczna produktu to 2000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 1000 kg przy prędkości 6 km/h lub 1200 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż w konstrukcji nośnej pojazdu lub wózka. Korpus wykonano z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, a obrót kółka zapewnia łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem, co gwarantuje płynną pracę i wysoką nośność w obu kierunkach. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnia wykonana jest z poliuretanu, odlewanego, zamocowanego na korpusie żeliwnym, co zapewnia dobrą odporność na ścieranie i cichą pracę. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 245 mm. Obciążenie statyczne wynosi 2000 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 1000 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1200 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotnisk, systemów AMR, motoryzacji OEM, producentów ceramiki i szkła, wózków produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemów AGV.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg