Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 125 mm
Delta twin
Numer zamówienia:
990837754
EAN:
4031582365771
Numer produktu:
9942ITP125P63 soft cv
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Delta twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykon...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Delta twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżni z poliuretanu odlewanego, wsparte na łożysku kulkowym precyzyjnym, o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 178 mm. Nośność dynamiczna osiąga 750 kg przy prędkości 4 km/h oraz 600 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne