Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582430608
Numer produktu:
347BUFP125P62 180°
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Kółko obrotowe Alpha reverse z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Alpha reverse z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, a jego oś osadzona jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne