Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990064317
EAN:
4031582306125
Numer produktu:
3477UOO080P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z po...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło o średnicy 80 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię identyczną z korpusem koła, a zastosowane łożysko ślizgowe zapewnia ciche działanie. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne