Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 80 mm posiada korpus z polipropylenu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, a całość oparta jest na łożysku walcowym. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 108 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 125 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477POR080P30-13
EAN
4031582305524
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 4 km/h
125 kg
Nośność statyczne
250 kg
Wysokość całkowita
108 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,88 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
242 mm
Wysięg
44,5 mm
Promień działania koła
121 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
80 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Koło Basetech o średnicy 80 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 34 mm, wyposażone w łożysko walcowe i otwór osi o średnicy 12 mm oraz długość piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt przeznaczony do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 80 mm
Kółko obrotowe 80 mm
Alpha
3470POR080P30-13 WH-natural

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 80 mm posiada korpus z polipropylenu, a bieżnia wykonana jest z materiału identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Łożysko walcowe w kole gwarantuje efektywne toczenie przy minimalnym oporze. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 250 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 80 mm
Kółko obrotowe 80 mm
Alpha
3470POR080P30-13 WH-natural

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 80 mm posiada korpus z polipropylenu, a bieżnia wykonana jest z materiału identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Łożysko walcowe w kole gwarantuje efektywne toczenie przy minimalnym oporze. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 250 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg