Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, wyposażona jest w łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, gwarantującymi płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło o średnicy 80 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ciche toczenie bez pozostawiania śladów na podłożu. Zastosowano łożysko ślizgowe w piaście koła. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 70 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 140 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i funkcjonalności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477PIO080P30-13
EAN
4031582305210
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 4 km/h
70 kg
Nośność statyczne
140 kg
Wysokość całkowita
108 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,9 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Housing
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
242 mm
Wysięg
44,5 mm
Promień działania koła
121 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
80 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi