Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
Numer produktu:
2977PIP075P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila twin to zaawansowane rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila twin to zaawansowane rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a dwa wyścigi kulkowe gwarantują płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia długotrwałą eksploatację bez konieczności konserwacji. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 102 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze