Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
EAN:
4031582326710
Numer produktu:
2477PJP075R47-24-27
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wsk...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a także łożyska kulkowego precyzyjnego. Średnica koła wynosi 75 mm, przy całkowitej wysokości produktu 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej