Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło obrotowe z blokadą pełną Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach i urządzeniach mobilnych, którego konstrukcja łączy precyzyjne łożyskowanie z mechanizmem blokady. Trzpień mocujący typu "Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem" zapewnia pewne osadzenie w ramie lub konstrukcji nośnej, a kołnierz stabilizuje położenie elementu po montażu. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające niskie opory toczenia oraz cichą pracę. Bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu, co zapewnia odporność na czynniki chemiczne i niewielką masę elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 103 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu prześwitu i zabudowy. Nośność statyczna wynosi 150 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 75 kg. Produkt przeznaczony jest m.in. do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2477PJP075B10-11X31
EAN
4031582403787
Numer materiału S4
990028976
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
103 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,34 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
31 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
43 mm
Zasięg działania koła
160 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
80 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Gniazdo
R40-18x18 / 11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 18 mm, zapewniający bezpieczne połączenie z elementami montażowymi. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i logistycznych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-14/11

Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach jezdnych, wykonane jako gniazdo syntetyczne o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i jest przystosowane do montażu za pomocą śruby o średnicy 14 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa całkowita akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo stanowi funkcjonalny element systemu jezdnego, zapewniający niezawodne połączenie i stabilizację podczas eksploatacji.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-15/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy 15 mm, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa całkowita akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo przeznaczone jest do zastosowań wymagających niezawodnego połączenia i stabilnego mocowania elementów kółka jezdnego.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-16/11

Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach jezdnych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm i jest przystosowane do montażu za pomocą śruby o średnicy 16 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa produktu wynosi 0 kg. Gniazdo stanowi niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających precyzyjnego połączenia z kołami jezdnymi.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-17/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 17 mm, umożliwiający bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa gniazda wynosi 0 kg, co czyni go niezwykle lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających minimalnego obciążenia dodatkowego.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-19/11

Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach kołowych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy śruby 19 mm, umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie do konstrukcji wózka. Produkt spełnia wymagania techniczne dla akcesoriów do kołowników i zapewnia niezawodną pracę w warunkach przemysłowych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-22/11

Gniazdo jest akcesoriom do kółka jezdnego typu gniazdo syntetyczne, okrągłe, charakteryzujące się całkowitą wysokością 36 mm i średnicą otworu montażowego 22 mm. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Masa akcesorium wynosi zaledwie 0,01 kg, co zapewnia minimalne obciążenie dodatkowe dla systemu kółka jezdnego. Gniazdo wykonane z materiału syntetycznego gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałą eksploatację w różnych środowiskach przemysłowych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-23/11

Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach kołowych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg, zapewniając lekką konstrukcję. Nośność statyczna wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy 23 mm, umożliwiający bezpieczne połączenie z kołem jezdnym. Konstrukcja z materiału syntetycznego gwarantuje odporność na warunki eksploatacyjne i długą trwałość produktu.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-16/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0 kg. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 16 mm zapewniającą bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i logistycznych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-17/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 17 mm zapewniającą bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i handlowych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-21/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 21 mm umożliwiający bezpieczne połączenie z kółkiem. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w typowych warunkach eksploatacji.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-22/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 22 mm, zapewniający bezpieczne połączenie z podstawą kółka. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-23/11

Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do wózków jezdnych, wykonanym z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Nośność statyczna wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w bolt o średnicy 23 mm, umożliwiający bezpieczne zamocowanie do wózka jezdnego. Konstrukcja z materiału syntetycznego zapewnia odporność na warunki eksploatacyjne oraz długą trwałość produktu.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-26/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie kwadratowym, przeznaczonym do montażu na bolcu o średnicy 26 mm. Urządzenie osiąga wysokość całkowitą 36 mm i waży zaledwie 0,01 kg, co czyni je lekkim rozwiązaniem do zastosowań mobilnych. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w systemach transportowych o umiarkowanym obciążeniu.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w otwór do mocowania ze śrubą o średnicy 18 mm, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo przeznaczone jest do zastosowań wymagających niezawodnego połączenia i transferu obciążeń w systemach transportowych i magazynowych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe 75 mm
Agila
2470PJP075B10-11X31

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 150 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg