Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, a precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje niezawodność działania. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2477PIP075P30-11
EAN
4031582361995
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
60 kg
Nośność statyczne
120 kg
Wysokość całkowita
100 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,31 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
160 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
80 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
75 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących