Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
2477PIO075R47-36-40
EAN
4031582372168
Core attributes
Gehäusetyp
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Befestigungsart
Syntetyczny ekspander, kwadratowy
Expanderbefestigung (Maximum)
40 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
36 mm
Housing
Farbe
pasywowany na niebiesko
Gabelform
Poszerzane
Material
Arkusz stalowy, średni
Schwenklager
Dwa wyścigi kulkowe
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropylen
Material der Lauffläche
Guma pełna, nie brudzący śladów
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Bez osłony gwintu
Lager
Łożysko ślizgowe
Zestaw uchwytów
Befestigungsoptionen
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się uniwersalnym dopasowaniem do otworów montażowych o średnicy od 32 mm do 35 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową budową i niską masą 0,17 kg, co ułatwia jego transport i manipulację na stanowisku pracy. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymaga się niezawodnego połączenia i precyzyjnego ustawienia kołowrotków. Konstrukcja akcesorium zapewnia trwałość i odporność na obciążenia dynamiczne, a jego uniwersalne wymiary montażowe pozwalają na łatwą integrację z istniejącymi instalacjami kołowrotkowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zapewniającym niezawodne połączenie z osią o średnicy od 36 mm do 40 mm. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową budową i niską masą 0,18 kg, co czyni je łatwym w transporcie i montażu. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest precyzyjna regulacja i bezpieczne zamocowanie elementów obrotowych. Jego uniwersalna konstrukcja umożliwia szybką wymianę i adaptację do różnych konfiguracji kołowrotków, wspierając efektywność operacyjną urządzeń.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zapewniającym precyzyjne dopasowanie do tulei o średnicy od 24 mm do 27 mm. Urządzenie charakteryzuje się niezawodną konstrukcją i lekką wagą wynoszącą 0,14 kg, co czyni je praktycznym rozwiązaniem do montażu i demontażu kołowrotków w różnych zastosowaniach przemysłowych. Rozpieracz umożliwia szybkie i efektywne zainstalowanie kołowrotka na wale, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi specjalistycznych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zapewniającym precyzyjne dopasowanie w szerokim zakresie średnic. Urządzenie charakteryzuje się możliwością montażu na złączach o średnicy od 27 mm do 30 mm, co pozwala na uniwersalne zastosowanie w różnych konfiguracjach kołowrotków. Rozpieracz wyróżnia się niezawodną konstrukcją i niską masą całkowitą wynoszącą 0,14 kg, co ułatwia transport i manipulację podczas instalacji. Produkt spełnia wysokie standardy inżynierskie i jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych aplikacji wymagających precyzji i trwałości.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe 75 mm
Agila
2470PIO075R47-36-40

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg