Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
EAN:
4031582372120
Numer produktu:
2477PIO075R47-21,5-24
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wsk...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.