Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność dzięki dwóm wyścigom kulkowym w łożysku obrotowym. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzącego śladów, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2477PIO075R07-Ø19-21,5
EAN
4031582372076
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
60 kg
Nośność statyczne
120 kg
Wysokość całkowita
103 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, okrągły
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
21,5 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
19 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
160 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
80 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
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
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, które umożliwia rozszerzenie zakresu kompatybilności poprzez dostosowanie do różnych średnic osadzenia. Urządzenie charakteryzuje się możliwością montażu na złączach o średnicy od 31 mm do 35 mm, co zapewnia uniwersalność zastosowania w wielu konfiguracjach. Masa rozpieracza wynosi 0,14 kg, co czyni go lekkim i praktycznym rozwiązaniem do integracji z istniejącymi systemami. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów inżynierskich, zapewniając niezawodne działanie i długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją o masie 0,13 kg. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 24 mm do 27 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i osadzenia. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest niezawodna i trwała instalacja kołowrotków na konstrukcjach nośnych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i niską masą 0,14 kg, co ułatwia transport i montaż. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 27 mm do 30 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i otworów montażowych. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest niezawodna ekspansja elementów łączących, zapewniając trwałe i bezpieczne połączenie komponentów kołowrotka.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, charakteryzujące się kompaktową budową i niską masą 0,12 kg. Urządzenie wyposażone jest w złącze rozciągające o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 21,5 mm do 24 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i osadzenia. Rozpieracz stanowi niezawodne rozwiązanie dla inżynierów poszukujących efektywnego sposobu na bezpieczne mocowanie i stabilizację komponentów w aplikacjach wymagających wysokiej precyzji i trwałości.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø19-21,5

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg