Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
EAN:
4031582361803
Numer produktu:
2477PIO075P30-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko Agila to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w tym do łóżek opiekuńczych, wózków c...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko Agila to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w tym do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, a kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości, co zapewnia elastyczność podczas instalacji na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a jej konstrukcję obrotową tworzą dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót i precyzyjne prowadzenie. Koło o średnicy 75 mm posiada łożysko ślizgowe oraz bieżnik z gumy pełnej, który nie pozostawia śladów, a korpus wykonano z polipropylenu. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność statyczna wynosi 120 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 60 kg.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów