Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
EAN:
4031582341119
Numer produktu:
2477DYK075R07-Ø31-35
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego ustawienia. Eleme...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego ustawienia. Element mocujący stanowi syntetyczny ekspander o kształcie okrągłym, który umożliwia montaż w tubie o średnicy wewnętrznej wskazanej przez zamawiającego, dlatego podczas składania zamówienia należy określić wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewnia łożysko w postaci dwóch wyścigów kulkowych. Koło wyposażono w bieżnik z gumy pełnej pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie, osadzony na kole o średnicy 75 mm, przy czym łożysko koła stanowi łożysko stożkowe, a korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych. Wysokość całkowita koła wynosi 103 mm. Nośność statyczna koła wynosi 110 kg, a nośność dynamiczna 55 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów