Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
EAN:
4031582340877
Numer produktu:
2477DYK075R07-Ø24-27
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego podparcia i precyzyjnego prowadz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego podparcia i precyzyjnego prowadzenia. Trzpień mocujący stanowi syntetyczny ekspander okrągły, który umożliwia montaż w rurze o średnicy wewnętrznej, którą należy wskazać podczas zamawiania. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewnia łożysko w postaci dwóch wyścigów kulkowych. Koło wyposażono w bieżnik z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, osadzony na łożysku stożkowym, a sam element toczny ma średnicę 75 mm. Obręcz koła wykonana jest z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość produktu wynosi 103 mm. Nośność statyczna koła wynosi 110 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 55 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów