Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
EAN:
4031582340655
Numer produktu:
2477DYK075R07-Ø19-21,5
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego podparcia. Mocowa...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego podparcia. Mocowanie stanowi syntetyczny ekspander, okrągły, który umożliwia montaż koła w tubie o określonej średnicy wewnętrznej; podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące płynność ruchu obrotowego i stabilność kierunkową. Koło wyposażono w łożysko stożkowe, a bieżnik wykonano z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych; korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych. Średnica koła wynosi 75 mm. Wysokość całkowita koła wynosi 103 mm. Nośność statyczna koła wynosi 110 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 55 kg przy prędkości 3 km/h. Koło znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów