Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
EAN:
4031582325911
Numer produktu:
2477DIK075R47-24-27
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wsk...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło składa się z korpusu z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko stożkowe o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 55 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 110 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.