Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Alpha
EAN:
4031582050219
Numer produktu:
3477UOO200P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z po...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch i długą żywotność. Koło o średnicy 200 mm zostało wykonane z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 235 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne