Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, zamontowanych na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 410 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477PIO200P63
EAN
4031582305302
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 4 km/h
205 kg
Nośność statyczne
410 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
3,2 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
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
334 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
167 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
special-features-image
Funkcje specjalne