Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 200 mm składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z poliuretanu odlewanego, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje niezawodność działania. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477ITP200P63
EAN
4031582380620
Numer materiału S4
990032643
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
350 kg
Nośność przy 6 km/h
150 kg
Nośność statyczne
700 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,22 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
334 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
167 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Metaliczny
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym o średnicy 200 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z poliuretanu odlewanego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym o średnicy 200 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z poliuretanu odlewanego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg