Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko Alpha typu Kółko obrotowe z blokadą pełną to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności i stabilnego ustawienia. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe przykręcenie kółka do podłoża lub ramy urządzenia. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 160 mm wyposażono w łożysko ślizgowe, a bieżnik wykonano z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu. Całkowita wysokość kółka wynosi 195 mm. Nośność statyczna wynosi 270 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 135 kg przy prędkości 4 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477PVO160P30-13
EAN
4031582305630
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 4 km/h
135 kg
Nośność statyczne
270 kg
Wysokość całkowita
195 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,26 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
334 mm
Wysięg
60 mm
Promień działania koła
167 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
85 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
160 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Alpha
3470PVO160P30-13

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym zapewnia płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, wyposażonego w łożysko ślizgowe. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 195 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 135 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 270 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg