Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje niezawodność działania przy średnicy 150 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 170 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 110 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 220 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, sprzęcie dialitycznym, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
89 mm
Nośność przy 3 km/h
110 kg
Nośność statyczne
220 kg
Wysokość całkowita
170 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,25 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
56 mm
Zasięg działania koła
312 mm
Wysięg
52 mm
Promień działania koła
156 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
22 mm
Średnica
150 mm
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem