Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Agila
Numer zamówienia:
990030249
EAN:
4031582302332
Numer produktu:
2477UAP150R05-28 M8/19
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych wymagających stabilnego i precyzyjnego u...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych wymagających stabilnego i precyzyjnego ustawienia. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynny obrót oraz wysoką odporność na obciążenia boczne. Koło ma średnicę 150 mm i posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, zapewniający cichą pracę i dobrą przyczepność do podłoża. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, a łożysko stanowi łożysko kulkowe precyzyjne, które minimalizuje opory toczenia. Całkowita wysokość koła wynosi 188 mm. Statyczna nośność koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Koło przeznaczone jest m.in. do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.