Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
Numer zamówienia:
990770614
EAN:
4031582352290
Numer produktu:
5947XSP125P50 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną j...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne obroty platformy montażowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskiwanego o właściwościach przewodzących elektrycznie, natomiast korpus koła wykonany jest z poliamidu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole zapewnia trwałość i precyzję ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 148 mm, co umożliwia łatwą integrację z różnymi platformami i urządzeniami. Nośność statyczna produktu wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 130 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko Linea znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
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
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi