Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynne i precyzyjne obroty platformy. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu poliamidowego i bieżnika z poliuretanu wtryskiwanego, wspieranego przez łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje trwałość i niezawodność w intensywnym użytkowaniu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 145 mm, co umożliwia łatwą integrację z różnorodnymi konstrukcjami wózków i mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 260 kg oraz nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, MRI, rentgenów, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, robotów chirurgicznych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5947UAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582369175
Numer materiału S4
990770149
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
145 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,08 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
28 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
125 mm
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
Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 125 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 145 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
594CUAP125R05-28 RAL9002

Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym, gwarantując płynność ruchu i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia optymalne właściwości toczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 145 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki oraz meblach biurowych.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Kółko obrotowe 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 2.0

Linea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne mocowanie i niezawodną funkcjonalność w różnych zastosowaniach medycznych i przemysłowych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty przy minimalnym oporze tarcia. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia trwałość i odporność na zużycie. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole umożliwia długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej konserwacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach wózków i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 220 kg oraz nośnością dynamiczną 110 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkladanych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania. Produkt znajduje zastosowanie również w ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, robotach chirurgicznych, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, gdzie wymagana jest mobilizacja i specjalne potrzeby transportowe.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg