Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Levina to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych urządzeniach. Obudowa wykonana z poliamidu przewodzącego elektrycznie zapewnia bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne, a jej konstrukcja oparta na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia niezawodność i długotrwałość eksploatacji, zaś bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskiwanego o właściwościach przewodzących elektrycznie łączy trwałość z bezpieczeństwem elektrostatycznym, a korpus koła z poliamidu przewodzącego elektrycznie uzupełnia te właściwości. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 161 mm, co pozwala na jego uniwersalne zastosowanie w różnych konfiguracjach mebli i urządzeń. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealne do transportu sprzętu medycznego i przemysłowego. Kółko znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, łóżkach pielęgnacyjnych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5377XSP125P30-13 XL
EAN
4031582382327
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
161 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,68 kg
Nazwa produktu
Levina
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
260 mm
Wysięg
38,5 mm
Promień działania koła
130 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne

Nagroda Universal Design Award

Nagroda Universal Design Award
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Niezniszczalna konstrukcja
Bardzo wysoka amortyzacja wstrząsów
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
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku