Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Levina
Numer zamówienia:
990039498
EAN:
4031582404135
Numer produktu:
5377PJP125P50 XL 7001/3000
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Levina to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Levina to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, zapewniające płynne i precyzyjne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła wykonany jest z polipropylenu, co gwarantuje odporność na warunki panujące w środowisku medycznym. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 161 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w wymagających warunkach eksploatacji. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, placówkach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
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
Niezniszczalna konstrukcja
Bardzo wysoka amortyzacja wstrząsów
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
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku