Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Levina
EAN:
4031582382273
Numer produktu:
5377PJO125P30-13 XL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Levina to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór n...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Levina to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych urządzeniach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które zapewnia płynne i precyzyjne ruchy kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, połączonego z łożyskiem ślizgowym gwarantującym trwałość i niezawodność podczas intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 161 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do większości konstrukcji wózków i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek pielęgnacyjnych, wózków cateringowych, aparatury medycznej takie jak tomografy komputerowe i urządzenia MRI, wózków do dializy, wózków na leki, profesjonalnych wózków do sprzątania, wózków sklepowych, mebli i stojaków ekspozycyjnych, a także innych urządzeń szpitalnych i przemysłowych wymagających niezawodnego systemu mobilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
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
Niezniszczalna konstrukcja
Bardzo wysoka amortyzacja wstrząsów
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
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku