Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370904
Numer produktu:
5087PJO125P30-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Ob...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość i odporność, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wykorzystuje łożysko ślizgowe zapewniające niezawodną pracę. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej