Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582367980
Numer produktu:
5087PJM125P60-90x70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z po...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)