Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383539
Numer produktu:
5087PJM125P30-12
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączen...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na korozję, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynną pracę. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko ślizgowe nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne