Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, osadzonego na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest mobilność połączona z możliwością blokowania ruchu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5087PIO125P30-12
EAN
4031582370959
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,54 kg
Nazwa produktu
Galea stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
12 mm
Housing
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
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
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

Kółko obrotowe Galea stainless charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów, wsparte na łożysku ślizgowym zapewniającym cichą pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest mobilność i higiena.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

Kółko obrotowe Galea stainless charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów, wsparte na łożysku ślizgowym zapewniającym cichą pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest mobilność i higiena.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg