Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
Numer zamówienia:
990771034
EAN:
4031582354287
Numer produktu:
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności. Urządzenie wyposażone ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Galea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności. Urządzenie wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z platformą montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotu, gwarantujące płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe oraz wykonane z przewodzącego elektrycznie kauczuku termoplastycznego, które zapewnia zarówno trwałość, jak i bezpieczeństwo elektrostatyczne. Korpus koła wykonany z przewodzącego elektrycznie polipropylenu dodatkowo wzmacnia właściwości antystatyczne całego zespołu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 162 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, a także krzeseł prysznicowych, gdzie wymagane są zarówno stabilność, jak i mobilność.