Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990032388
EAN:
4031582376937
Numer produktu:
3477UEJ125P62 T/G-small
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stal...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch i długą żywotność. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, które gwarantują doskonałe właściwości jezdne i odporność na zużycie. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w różnorodnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne