Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, wyposażone w łożysko walcowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
Numer materiału S4
990007007
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
98 mm
Nośność przy 4 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
161 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,08 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
98 mm
Zasięg działania koła
334 mm
Wysięg
60 mm
Promień działania koła
167 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Szerokość Bieżnia
37 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
37 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Koło 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 160 mm i wyposażone jest w bieżnik z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym o szerokości 40 mm, zapewniający trwałość i przyczepność na różnych powierzchniach. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a łożysko walcowe zapewnia płynne i niezawodne działanie. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 270 kg oraz nośnością dynamiczną 135 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, a jego średnica wynosi 125 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające efektywne toczenie. Całkowita wysokość kółka wynosi 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w różnych branżach, w tym motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych platformach i wózkach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia mechaniczne oraz warunki pracy w środowiskach przemysłowych. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i precyzyjne obroty, a jego bieżnik wykonany z pełnej gumy w kolorze czarnym zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 161 mm, co umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni w systemach transportowych. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 200 kg oraz dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodnego transportu towarów i materiałów.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg