Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, przy czym zastosowano łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477POO125P30-13
EAN
4031582305517
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 4 km/h
125 kg
Nośność statyczne
250 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,99 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
246 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
123 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach nośnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropylenowego korpusu z bieżnikiem o szerokości 40 mm, identycznym materiałowo z korpusem. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i długością piasty 44,4 mm, z otworem na oś o średnicy 12 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających mobilności i stabilności.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Alpha
3470POO125P30-13

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu, przy czym bieżnia jest identyczna z korpusem koła, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, natomiast całkowita wysokość produktu to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 4 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg