Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
EAN:
4031582305258
Numer produktu:
3477PIO125P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza staloweg...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcji i jest wyposażona w dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe dla płynnego ruchu. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, które zapewnia doskonałą przyczepność bez pozostawiania śladów na podłożu. Łożysko ślizgowe w kole gwarantuje niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji ruchu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne