Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2477XSP125R07-Ø24-27
EAN
4031582344349
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
163 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, okrągły
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
27 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
24 mm
Housing
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
262 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
131 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
special-features-image
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
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
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
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 31 mm do 35 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriów wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera gwarantuje pewne i trwałe połączenie w zakresie średnic 31-35 mm.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 24 mm do 27 mm, zapewniający uniwersalne dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,13 kg, co minimalizuje dodatkowe obciążenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności montażowej i trwałości eksploatacyjnej w zastosowaniach przemysłowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 27 mm do 30 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriów wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera gwarantuje pewne i trwałe połączenie w zakresie średnic 27-30 mm, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla większości standardowych aplikacji przemysłowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 21,5 mm do 24 mm, zapewniający uniwersalne dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą 0,12 kg, co minimalizuje dodatkowe obciążenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności montażowej i trwałości eksploatacyjnej w zastosowaniach przemysłowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Agila
2470XSP125R07-Ø24-27

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg