Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Numer produktu:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia. Ele...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia. Element mocujący stanowi syntetyczny ekspander okrągły, który wprowadza się do wnętrza tuby; podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie. Obudowa kółka wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonany jest z poliuretanu formowanego wtryskowo, przewodzącego elektrycznie. Korpus koła wykonano z poliamidu, również przewodzącego elektrycznie, co ogranicza gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów