Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Alpha stainless to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających higieny i trwałości. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający montaż koła do konstrukcji. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe oraz elastyczną, wulkanizowaną oponę, która nie brudzi podłogi. Korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, a nośność dynamiczna 150 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie obejmuje wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, technologię przeciwpożarową, budowę maszyn oraz sprzęt transportowy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8477UFX100P30-11
EAN
4031582370201
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,83 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
242 mm
Wysięg
41 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
64 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 34 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik stanowi elastyczna opona czarna wulkanizowana, zapewniająca trwałość i przyczepność. Oś posiada średnicę otworu 12 mm, natomiast długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne obroty. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 160 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności w transporcie wewnętrznym.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P30-11

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej gwarantuje wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym zapewnia płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, co zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konieczności konserwacji. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg