Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990034798
EAN:
4031582346961
Numer produktu:
8477UFD100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających trwałości i odporności na koroz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających trwałości i odporności na korozję. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, o ciężkiej konstrukcji, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót koła. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe, nierdzewne, a bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana. Korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 320 kg, a nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej