Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila stainless
Numer zamówienia:
990037638
EAN:
4031582350197
Numer produktu:
7477PJO100P51
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila stainless to element jezdny przeznaczony do wózków cateringowych i systemów dostarczania pos...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila stainless to element jezdny przeznaczony do wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózków do sprzątania. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż koła do konstrukcji nośnej wózka. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, średniej jakości, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają obrót koła wokół osi pionowej. Samo koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu. Koło wyposażono w łożysko ślizgowe, które zapewnia jego pracę podczas toczenia. Całkowita wysokość koła wynosi 135 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu prześwitu i zabudowy wózka. Nośność statyczna koła wynosi 160 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, co określa dopuszczalne obciążenie podczas ruchu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej